Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
63799404 |
63799405 |
63799406 |
63799408 |
63799410 |
63799412 |
63799414 |
63799416 |
63799418 |
63799420 |
63799425 |
63799428 |
63799430 |
63799431 |
63799440 |
63799442 |
63799450 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bolzendurchmesser d1h11 (mm) | Flanschdurchmesser d2h14 (mm) | Bohrung d3H14 (mm) | Länge ohne Kopf l1js15 (mm) | Abstand Flansch zur Mittelachse Bohrung l2+0,5 (mm) | Flanschbreite kjs14 (mm) | Fasenbreite Flansch zk (mm) | Fasenbreite Bolzen z (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 6 | 1,0 | 12 | 10,0 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | |
1.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 8 | 1,0 | 15 | 12,3 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 2,6 | |
1.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 9 | 1,6 | 18 | 15,3 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 4,6 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | 2,0 | 23 | 19,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | |
2.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 14 | 3,2 | 29 | 24,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 19,0 | |
3.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 4,0 | 35 | 29,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 34,0 | |
4.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 19 | 4,0 | 40 | 32,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 53,0 | |
5.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 20 | 4,0 | 45 | 38,2 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 72,0 | |
8.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | 5,0 | 50 | 43,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 104,0 | |
10.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 28 | 5,0 | 53 | 47,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 139,0 | |
14.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 34 | 6,3 | 67 | 59,0 | 5,5 | 3,0 | 1,5 | 266,0 | |
17.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 34 | 6,3 | 72 | 63,2 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | 361,0 | |
22.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 36 | 6,3 | 67 | 59,0 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | 383,0 | |
29.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 36 | 6,3 | 77 | 68,2 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | 428,0 | |
41.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 48 | 8,0 | 100 | 90,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 1035,0 | |
41.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 48 | 8,0 | 100 | 90,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 1151,0 | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 58 | 10,0 | 115 | 103,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 1846,0 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (1.4301) | Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bolzendurchmesser d1h11(mm)
Flanschdurchmesser d2h14(mm)
Bohrung d3H14(mm)
Länge ohne Kopf l1js15(mm)
Abstand Flansch zur Mittelachse Bohrung l2+0,5(mm)
Flanschbreite kjs14(mm)
Fasenbreite Flansch zk(mm)
Fasenbreite Bolzen z(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften