Splintbolzen - Bolzen mit Splintloch, Stahl verzinkt

Splintbolzen - Bolzen mit Splintloch, Stahl verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl 1.0044 (St44-2) verzinkt.
Bolzen zur Übertragung von radialen Kräften mit gelegentlichen Schwenkbewegungen, wie z.B. in Gabelgelenken. Mit Splintloch für einen Einmal-Splint DIN EN ISO 1234 (ex DIN 94) oder Dauersplint (Federstecker). Zur Verwendung mit einer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A). Der Splint dient nur zur Sicherung gegen Verlust. Nicht für axiale Belastung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63740004
63740005
63740006
63740008
63740010
63740012
63740014
63740016
63740018
63740020
63740025
63740028
63740030
63740031
63740040
63740042
63740050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1h11
(mm)
Flanschdurchmesser d2h14
(mm)
Bohrung d3H14
(mm)
Länge ohne Kopf l1js15
(mm)
Abstand Flansch zur Mittelachse Bohrung l2+0,5
(mm)
Flanschbreite kjs14
(mm)
Fasenbreite Flansch zk
(mm)
Fasenbreite Bolzen z
(mm)
Gewicht
(g)

0.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 461,01210,01,00,50,81,3

0.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 581,01512,31,50,50,82,6

0.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 691,61815,31,50,51,04,6

0.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8122,02319,52,01,01,010,0

0.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10143,22924,52,01,01,519,0

1.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12174,03529,53,01,51,534,0

1.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14194,04032,53,01,51,553,0

1.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16204,04538,23,51,51,572,0

2.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18255,05043,53,51,51,5104,0

2.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20285,05347,04,02,01,5139,0

8.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25346,36759,05,53,01,5266,0

8.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28346,37263,25,53,02,0361,0

10.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30366,36759,05,53,02,0383,0

10.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30366,37768,25,53,02,0428,0

31.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40488,010090,06,03,05,01035,0

31.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42488,010090,07,03,05,01151,0

49.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 505810,0115103,07,03,06,01846,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl (1.0044) Oberflächenbehandlung Verzinkt

Technischer Support