Gabelgelenke DIN 71752, mit Außengewinde, verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63770500
63770700
63770900
63771100
63771300
63771500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Äußere Breite a
(mm)
Innere Breite b
(mm)
Lochdurchmesser für Bolzen d1
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
g
(mm)
I1 ±0,5
(mm)
l2
(mm)
Auszugskraft F
(N)
Gewicht
(g)

5.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6 x 121266M 61,00124437353716

8.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8 x 161688M 81,25165747644138

13.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10 x 20201010M 101,502069571020874

14.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12 x 24241212M 121,7524826812139126

36.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14 x 28271414M 142,0028947816560183

32.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16 x 32321616M 162,00321088922608306

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt Gewinde-Ausführung Rechts

Technischer Support