Gegenstücke für Gabelgelenke DIN 71752, mit Innengewinde, verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63760500
63760700
63760900
63761100
63761300
63761500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Äußere Breite a
(mm)
Innere Breite b
(mm)
Lochdurchmesser für Bolzen d1
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
g
(mm)
Gesamtlänge I1 ±0,5
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche l2
(mm)
Gewicht
(g)

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6 x 121266M 61,009312421

9.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8 x 161688M 81,2512423251

11.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10 x 20201010M 101,5015524098

12.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12 x 24241212M 121,75186248168

17.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14 x 28271414M 142,00217256247

18.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16 x 32321616M 162,00248364397

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt Gewinde-Ausführung Rechts

Technischer Support