Gabelköpfe ähnlich DIN 71752, Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63799201
63799202
63799203
63799204
63799205
63799206
63799207
63799208
63799209
63799210
63799211
63799212
63799213
63799214
63799215
63799216
63799220
63799301
63799302
63799303
63799304
63799305
63799306
63799307
63799308
63799309
63799310
63799311
63799312
63799313
63799314
63799315
63799316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ausführung Größe Äußere Breite a
(mm)
Innere Breite b
(mm)
Bolzendurchmesser d1
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche l2
(mm)
Gewicht
(g)

5.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts4 x 8844M 40,7088165

6.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts4 x 16844M 40,70816247

7.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts5 x 101055M 50,80910209

7.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts5 x 201055M 50,809203013

8.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts6 x 121266M 61,0010122415

9.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts6 x 241266M 61,0010243622

7.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts8 x 161688M 81,2514163237

9.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts8 x 321688M 81,2514324854

10.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts10 x 20201010M 101,5018204074

11.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts10 x 40201010M 101,50184060116

13.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts12 x 24241212M 121,75202448121

17.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts12 x 48241212M 121,75204872175

21.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts14 x 28271414M 142,00242856178

27.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts14 x 56271414M 142,00245685258

30.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts16 x 32321616M 162,00263264282

40.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts16 x 64321616M 162,00266496410

40.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts20 x 40402020M 202,50344080600

5.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links4 x 8844M 40,7088165

6.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links4 x 16844M 40,70816247

7.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links5 x 101055M 50,80910209

7.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links5 x 201055M 50,809203013

8.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links6 x 121266M 61,0010122415

9.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links6 x 241266M 61,0010243622

7.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links8 x 161688M 81,2514163237

9.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links8 x 321688M 81,2514324854

10.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links10 x 20201010M 101,5018204074

11.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links10 x 40201010M 101,50184060116

13.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links12 x 24241212M 121,75202448121

17.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links12 x 48241212M 121,75204872175

21.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links14 x 28271414M 142,00242856178

27.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links14 x 56271414M 142,00245685258

30.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links16 x 32321616M 162,00263264282

40.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links16 x 64321616M 162,00266496410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (1.4301) Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Technischer Support