Gabelköpfe ähnlich DIN 71752, Aluminium

Gabelköpfe ähnlich DIN 71752, Aluminium
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert.
Verwendbar mit ES-Bolzen oder kundenseitigem Bolzen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63766201
63766202
63766203
63766205
63766207
63766209
63766211
63766213
63766215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Äußere Breite a
(mm)
Innere Breite b
(mm)
Bolzendurchmesser d1
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche l2
(mm)
Gewicht
(g)

1.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4 x 8844M 40,7088161,7

1.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4 x 16844M 40,70816242,4

1.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5 x 101055M 50,80910203,1

1.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6 x 121266M 61,001012245,2

1.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8 x 161688M 81,2514163212,7

2.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10 x 20201010M 101,5018204025,4

4.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12 x 24241212M 121,7520244841,6

5.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14 x 28271414M 142,0024285661,2

8.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16 x 32321616M 162,0026326496,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung Eloxiert Gewinde-Ausführung Rechts

Technischer Support