Gabelköpfe DIN 71752, verzinkt

Gabelköpfe DIN 71752, verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl verzinkt.
Ausführung G: Ohne Bolzen.
Metrisches ISO-Gewinde: ohne Zusatz F.
Metrisches ISO-Feingewinde: mit Zusatz F.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63720100
63720200
63720300
63720400
63720500
63720600
63720700
63720700F
63720800
63720800F
63720900
63720900F
63721000
63721000F
63721100
63721100F
63721200
63721200F
63721300
63721300F
63721400
63721400F
63721500
63721500F
63721600
63721600F
63722000
63730100
63730200
63730300
63730400
63730500
63730600
63730700
63730800
63730900
63731000
63731100
63731200
63731300
63731400
63731500
63731600
63732000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ausführung Größe Äußere Breite a
(mm)
Innere Breite b
(mm)
Bolzendurchmesser d1
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche l2
(mm)
Auszugskraft F
(N)
Gewicht
(g)

1.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts4 x 8844M 40,70881615455

1.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts4 x 16844M 40,708162415457

1.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts5 x 101055M 50,809102024999

1.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts5 x 201055M 50,8092030249913

1.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts6 x 121266M 61,00101224353715

2.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts6 x 241266M 61,00102436353722

2.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts8 x 161688M 81,25141632644137

2.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts Fein8 x 16 F1688M 8 x 11,00141632644137

2.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts8 x 321688M 81,25143248644154

2.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts Fein8 x 32 F1688M 8 x 11,00143248644154

2.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts10 x 20201010M 101,501820401020874

2.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts Fein10 x 20 F201010M 10 x 1,251,251820401020874

3.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts10 x 40201010M 101,5018406010208116

3.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts Fein10 x 40 F201010M 10 x 1,251,2518406010208116

4.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts12 x 24241212M 121,7520244812139121

4.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts Fein12 x 24 F241212M 12 x 1,251,2520244812139121

5.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts12 x 48241212M 121,7520487212139175

5.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts Fein12 x 48 F241212M 12 x 1,251,2520487212139175

6.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts14 x 28271414M 142,0024285616560178

6.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts Fein14 x 28 F271414M 14 x 1,51,5024285616560178

7.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts14 x 56271414M 142,0024568516560258

7.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts Fein14 x 56 F271414M 14 x 1,51,5024568516560258

10.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts16 x 32321616M 162,0026326422608282

10.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts Fein16 x 32 F321616M 16 x 1,51,5026326422608282

14.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts16 x 64321616M 162,0026649622608410

14.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts Fein16 x 64 F321616M 16 x 1,51,5026649622608410

14.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts20 x 40402020M 202,5034408032095600

1.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links4 x 8844M 40,70881615455

1.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links4 x 16844M 40,708162415457

1.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links5 x 101055M 50,809102024999

1.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links5 x 201055M 50,8092030249913

1.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links6 x 121266M 61,00101224353715

2.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links6 x 241266M 61,00102436353722

2.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links8 x 161688M 81,25141632644137

2.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links8 x 321688M 81,25143248644154

3.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links10 x 20201010M 101,501820401020874

4.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links10 x 40201010M 101,5018406010208116

4.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links12 x 24241212M 121,7520244812139121

5.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links12 x 48241212M 121,7520487212139175

6.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links14 x 28271414M 142,0024285616560178

8.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links14 x 56271414M 142,0024568516560258

11.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links16 x 32321616M 162,0026326422608282

14.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links16 x 64321616M 162,0026649622608410

14.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links20 x 40402020M 202,5034408032095600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt

Technischer Support