Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
63766401 |
63766402 |
63766403 |
63766405 |
63766407 |
63766409 |
63766411 |
63766413 |
63766415 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | Äußere Breite a (mm) | Innere Breite b (mm) | Bolzendurchmesser d1 (mm) | Gewindegröße d2 (mm) | Gewindesteigung (mm) | d3 (mm) | g (mm) | Achsabstand zur Befestigungsfläche l2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 x 8 | 8 | 4 | 4 | M 4 | 0,70 | 8 | 8 | 16 | 2,2 | |
2.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 x 16 | 8 | 4 | 4 | M 4 | 0,70 | 8 | 16 | 24 | 2,9 | |
2.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 x 10 | 10 | 5 | 5 | M 5 | 0,80 | 9 | 10 | 20 | 4,2 | |
2.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 x 12 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 1,00 | 10 | 12 | 24 | 7,2 | |
3.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 x 16 | 16 | 8 | 8 | M 8 | 1,25 | 14 | 16 | 32 | 16,8 | |
4.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 x 20 | 20 | 10 | 10 | M 10 | 1,50 | 18 | 20 | 40 | 33,3 | |
6.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 x 24 | 24 | 12 | 12 | M 12 | 1,75 | 20 | 24 | 48 | 54,4 | |
7.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 x 28 | 27 | 14 | 14 | M 14 | 2,00 | 24 | 28 | 56 | 78,1 | |
10.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 x 32 | 32 | 16 | 16 | M 16 | 2,00 | 26 | 32 | 64 | 121,2 |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Oberflächenbehandlung | Eloxiert | Gewinde-Ausführung | Rechts |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Äußere Breite a(mm)
Innere Breite b(mm)
Bolzendurchmesser d1(mm)
Gewindegröße d2(mm)
Gewindesteigung(mm)
d3(mm)
g(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche l2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften