Gabelgelenke ähnlich DIN 71752, Aluminium, KL

Gabelgelenke ähnlich DIN 71752, Aluminium, KL
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Aluminium, schwarz eloxiert.
Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63766001
63766002
63766003
63766005
63766007
63766009
63766011
63766013
63766015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Äußere Breite a
(mm)
Innere Breite b
(mm)
Bolzendurchmesser d1
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche l2
(mm)
Gewicht
(g)

1.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4x8844M 40,7088162,2

2.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4x16844M 40,70816242,9

2.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5x101055M 50,80910204,2

2.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6x121266M 61,001012247,2

3.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8x161688M 81,2514163216,8

4.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10x20201010M 101,5018204033,3

6.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12x24241212M 121,7520244854,4

7.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14x28271414M 142,0024285678,1

10.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16x32321616M 162,00263264121,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung Eloxiert Gewinde-Ausführung Rechts

Technischer Support