Flanschlagereinheiten FF, für Loslagerseite, brüniert

Flanschlagereinheiten FF, für Loslagerseite, brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert. Mit hochwertigem Kugellager.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben bzw. Dichtungen. Mit 4 Befestigungsbohrungen.
Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet.
Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagereinheit FK.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
64200606
64200610
64200612
64200615
64200617
64200620
64200625
64200630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung d
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
F
(mm)
A
(mm)
Lk
(mm)
Dg6
(mm)
t
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
Gewicht
(kg)

24.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 0661028643628223,33,460,04

25.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 1081235754335283,33,460,07

28.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 12101542785242344,44,280,11

30.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 15151752986350405,45,29,50,2

35.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 171720611197762508,66,6110,35

40.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 202020681198570576,56,3110,27

50.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 2525247914109880638,68,7140,67

64.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 30302793189117957510,810,717,51,07

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Stahl
Oberfläche Brüniert

Technischer Support