Flanschlagereinheiten FK, für Festlagerseite, vernickelt

Flanschlagereinheiten FK, für Festlagerseite, vernickelt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt. Mit hochwertigen Kugellagern.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen.
FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet.
Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
64201506
64201508
64201510
64201512
64201515
64201517
64201520
64201525
64201530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
T1
(mm)
L2
(mm)
T2
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
F
(mm)
E
(mm)
A
(mm)
Lk
(mm)
Dg6
(mm)
t
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
SW
(mm)
Gewicht
(kg)

120.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FK 066205,53,56,54,528713223628223,33,46120,08

120.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FK 088237,048535914264335283,33,46140,15

86.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FK 1010277,558,5642101729,552423444,58160,21

86.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FK 1212277,558,5644101729,554443644,58190,22

100.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FK 15153210,061285215173663504065,59,5220,39

128.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FK 17174511,09141261222347776250106,611240,85

136.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FK 2020528,010121468223050857057106,511301,09

158.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FK 25255713,01020177927306098806313915351,49

189.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FK 30306211,0121718933032611179575151117,5402,32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Stahl
Oberfläche Vernickelt

Technischer Support