Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
64200506 |
64200508 |
64200510 |
64200512 |
64200515 |
64200517 |
64200520 |
64200525 |
64200530 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Bohrung d (mm) | L (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | L2 (mm) | T2 (mm) | B (mm) | H (mm) | F (mm) | E (mm) | A (mm) | Lk (mm) | Dg6 (mm) | t (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | SW (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | FK 06 | 6 | 20 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 4,5 | 28 | 7 | 13 | 22 | 36 | 28 | 22 | 3,3 | 3,4 | 6 | 12 | 0,08 | |
93.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | FK 08 | 8 | 23 | 7,0 | 4 | 8 | 5 | 35 | 9 | 14 | 26 | 43 | 35 | 28 | 3,3 | 3,4 | 6 | 14 | 0,15 | |
77.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | FK 10 | 10 | 27 | 7,5 | 5 | 8,5 | 6 | 42 | 10 | 17 | 29,5 | 52 | 42 | 34 | 4 | 4,5 | 8 | 16 | 0,21 | |
78.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | FK 12 | 12 | 27 | 7,5 | 5 | 8,5 | 6 | 44 | 10 | 17 | 29,5 | 54 | 44 | 36 | 4 | 4,5 | 8 | 19 | 0,22 | |
90.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | FK 15 | 15 | 32 | 10,0 | 6 | 12 | 8 | 52 | 15 | 17 | 36 | 63 | 50 | 40 | 6 | 5,5 | 9,5 | 22 | 0,39 | |
116.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | FK 17 | 17 | 45 | 11,0 | 9 | 14 | 12 | 61 | 22 | 23 | 47 | 77 | 62 | 50 | 10 | 6,6 | 11 | 24 | 0,85 | |
124.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | FK 20 | 20 | 52 | 8,0 | 10 | 12 | 14 | 68 | 22 | 30 | 50 | 85 | 70 | 57 | 10 | 6,5 | 11 | 30 | 1,09 | |
148.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | FK 25 | 25 | 57 | 13,0 | 10 | 20 | 17 | 79 | 27 | 30 | 60 | 98 | 80 | 63 | 13 | 9 | 15 | 35 | 1,49 | |
179.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | FK 30 | 30 | 62 | 11,0 | 12 | 17 | 18 | 93 | 30 | 32 | 61 | 117 | 95 | 75 | 15 | 11 | 17,5 | 40 | 2,32 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Flanschlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Brüniert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Bohrung d(mm)
L(mm)
L1(mm)
T1(mm)
L2(mm)
T2(mm)
B(mm)
H(mm)
F(mm)
E(mm)
A(mm)
Lk(mm)
Dg6(mm)
t(mm)
d4(mm)
d5(mm)
SW(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften