Flanschlagereinheiten FF, für Loslagerseite, vernickelt

Flanschlagereinheiten FF, für Loslagerseite, vernickelt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt. Mit hochwertigem Kugellager.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben bzw. Dichtungen. Mit 4 Befestigungsbohrungen.
Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet.
Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagereinheit FK.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
64201606
64201610
64201612
64201615
64201617
64201620
64201625
64201630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung d
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
F
(mm)
A
(mm)
Lk
(mm)
Dg6
(mm)
t
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
Gewicht
(kg)

28.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 0661028643628223,33,460,04

28.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 1081235754335283,33,460,07

32.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 12101542785242344,44,280,11

33.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 15151752986350405,45,29,50,2

38.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 171720611197762508,66,6110,35

46.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 202020681198570576,56,3110,27

57.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 2525247914109880638,68,7140,67

72.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage FF 30302793189117957510,810,717,51,07

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Flanschlager Werkstoff - Lagergehäuse Stahl
Oberfläche Vernickelt

Technischer Support