Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
64200110 |
64200112 |
64200115 |
64200117 |
64200120 |
64200125 |
64200130 |
64200135 |
64200140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Bohrung d (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | B (mm) | H (mm) | b+/-0,02 (mm) | h+/-0,02 (mm) | B1 (mm) | H1 (mm) | E (mm) | P (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | t (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | SW (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BK 10 | 10 | 25 | 5 | 29,5 | 5 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32,5 | 15 | 46 | 13 | 6 | 6,5 | 5,5 | 6,3 | 10,5 | 16 | 0,39 | |
90.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BK 12 | 12 | 25 | 5 | 29,5 | 5 | 60 | 42 | 30 | 25 | 34 | 32,5 | 18 | 46 | 13 | 6 | 1,5 | 5,5 | 6,3 | 10,5 | 19 | 0,41 | |
105.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BK 15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 70 | 47 | 35 | 28 | 38 | 38 | 18 | 54 | 15 | 6 | 6,5 | 5,5 | 6,3 | 10,5 | 22 | 0,57 | |
136.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BK 17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 86 | 63 | 43 | 39 | 48 | 55 | 28 | 68 | 19 | 8 | 8,6 | 6,6 | 8,7 | 14 | 24 | 1,27 | |
138.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BK 20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 88 | 59 | 44 | 34 | 50 | 50 | 22 | 70 | 19 | 8 | 8,5 | 6,6 | 8,7 | 14 | 30 | 1,19 | |
174.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BK 25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 79 | 53 | 48 | 62 | 70 | 33 | 85 | 22 | 10 | 10,8 | 9 | 10,7 | 17,5 | 35 | 2,3 | |
214.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BK 30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 128 | 88 | 64 | 51 | 74 | 78 | 33 | 102 | 23 | 11 | 13 | 11 | 13,7 | 20 | 40 | 3,32 | |
268.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BK 35 | 35 | 50 | 14 | 67 | 12 | 140 | 95 | 70 | 52 | 86 | 79 | 35 | 114 | 26 | 12 | 13 | 11 | 13,7 | 20 | 50 | 4,33 | |
318.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BK 40 | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 160 | 109 | 80 | 60 | 98 | 90 | 37 | 130 | 33 | 14 | 17,5 | 14 | 17,7 | 26 | 50 | 6,5 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Brüniert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Bohrung d(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
B(mm)
H(mm)
b+/-0,02(mm)
h+/-0,02(mm)
B1(mm)
H1(mm)
E(mm)
P(mm)
C1(mm)
C2(mm)
t(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
SW(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften