Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
64201210 |
64201212 |
64201215 |
64201217 |
64201220 |
64201225 |
64201230 |
64201235 |
64201240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Bohrung d (mm) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | b+/-0,02 (mm) | h+/-0,02 (mm) | B1 (mm) | H1 (mm) | E (mm) | P (mm) | t (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BF 10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32,5 | 15 | 46 | 5,0 | 5,5 | 6,3 | 10,8 | 0,29 | |
44.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BF 12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32,5 | 18 | 46 | 1,5 | 5,5 | 6,3 | 10,8 | 0,30 | |
54.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BF 15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 6,5 | 5,5 | 6,3 | 11 | 0,38 | |
68.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BF 17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 8,6 | 6,6 | 8,7 | 14 | 0,74 | |
75.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BF 20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 8,6 | 6,6 | 8,7 | 14 | 0,76 | |
90.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BF 25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 11 | 9 | 10,7 | 17,5 | 1,42 | |
106.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BF 30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 13 | 11 | 13,7 | 20 | 1,97 | |
129.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BF 35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 13 | 11 | 13,7 | 20 | 2,22 | |
161.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | BF 40 | 40 | 37 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 17,5 | 14 | 17,7 | 26 | 3,27 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Bohrung d(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
b+/-0,02(mm)
h+/-0,02(mm)
B1(mm)
H1(mm)
E(mm)
P(mm)
t(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften