Stehlagereinheiten BF, für Loslagerseite, brüniert

Stehlagereinheiten BF, für Loslagerseite, brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert . Mit hochwertigem Kugellager.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben bzw. Dichtungen. Mit 6 Befestigungsbohrungen.
Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet.
Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit BK.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
64200210
64200212
64200215
64200217
64200220
64200225
64200230
64200235
64200240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung d
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
b+/-0,02
(mm)
h+/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
t
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
Gewicht
(kg)

37.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BF 10820603930223432,5154655,56,310,80,29

39.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BF 121020604330253432,518461,55,56,310,80,3

45.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BF 15152070483528403818546,55,56,3110,38

57.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BF 17172386644339505528688,66,68,7140,74

63.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BF 20202688604434525022708,66,68,7140,76

81.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BF 2525301068053486470338511910,717,51,42

93.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BF 303032128896451767833102131113,7201,97

111.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BF 353532140967052887935114131113,7202,22

138.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BF 4040371601108060100903713017,51417,7263,27

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Stahl
Oberfläche Brüniert

Technischer Support