Stehlagereinheiten EF, für Loslagerseite, brüniert (Teilenummern)

Stehlagereinheiten EF, für Loslagerseite, brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert. Mit hochwertigem Kugellager.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben bzw. Dichtungen. Mit 2 Befestigungsbohrungen.
Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet.
Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit EK.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
64200406
64200408
64200410
64200412
64200415
64200420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung d
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
b+/-0,02
(mm)
h+/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
P
(mm)
d4
(mm)
Gewicht
(kg)

34.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EF 06612422521132012305,20,07

36.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EF 08614523226172716386,30,13

38.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EF 108207043352536245290,33

40.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EF 1210207043352536245290,32

43.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EF 1515208049403041256090,38

59.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EF 202026955847,530562575110,63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Stahl
Oberfläche Brüniert

Technischer Support