Stehlagereinheiten BK, für Festlagerseite, vernickelt (Teilenummern)

Stehlagereinheiten BK, für Festlagerseite, vernickelt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt. Mit hochwertigen Kugellagern.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Mit 8 Befestigungsbohrungen
Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet.
Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage.
Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit BF.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
64201110
64201112
64201115
64201117
64201120
64201125
64201130
64201135
64201140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
b+/-0,02
(mm)
h+/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
t
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
SW
(mm)
Gewicht
(kg)

99.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BK 101025529,55603930223432,515461366,55,56,310,5160,39

103.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BK 121225529,55604230253432,518461361,55,56,310,5190,41

116.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BK 151527632670473528383818541566,55,56,310,5220,57

158.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BK 171735944786634339485528681988,66,68,714241,27

157.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BK 202035843888594434505022701988,56,68,714301,19

188.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BK 2525421254910679534862703385221010,8910,717,5352,30

239.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BK 303045146191288864517478331022311131113,720403,32

299.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BK 3535501467121409570528679351142612131113,720504,33

344.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage BK 4040611876151601098060989037130331417,51417,726506,50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Stahl
Oberfläche Vernickelt

Technischer Support