Stehlagereinheiten EK, für Festlagerseite, vernickelt

Stehlagereinheiten EK, für Festlagerseite, vernickelt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt. Mit hochwertigen Kugellagern.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen.
EK06 und EK08 nur einseitig abgedichtet, an der Seite ohne Mutter. Mit 2 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet.
Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit EF.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
64201306
64201308
64201310
64201312
64201315
64201320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
b+/-0,02
(mm)
h+/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
P
(mm)
d4
(mm)
SW
(mm)
Gewicht
(kg)

123.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EK 066205,5223,5422521132012305,2120,14

123.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EK 088237264523226172716386,3140,24

100.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EK 101024629,56704335253624529160,46

101.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EK 121224629,56704335253624529190,44

121.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EK 15152563658050403040256011220,55

159.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EK 202042105010955847,53056257511301,35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Stahl
Oberfläche Vernickelt

Technischer Support