Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
64821510 |
64822010 |
64822510 |
64823810 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Keilwelle, allgemeine Länge L (mm) | Profil (mm) | Anzahl Zähne | D (mm) | d (mm) | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C h10 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | N 15 x 1,25 x 10 | 10 | 15 | 12,5 | 58 | 45 | 6 x 4,5 | 32 | 5,2 | 6 | 13,8 | 0,2 | |
89.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | N 20 x 1,25 x 14 | 14 | 20 | 17,5 | 76 | 60 | 6 x 6,6 | 45 | 7,0 | 8 | 25,0 | 0,5 | |
104.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | N 25 x 1,25 x 18 | 18 | 25 | 22,5 | 96 | 78 | 6 x 6,6 | 60 | 11,0 | 10 | 24,0 | 1,1 | |
107.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | N 38 x 1,25 x 29 | 29 | 38 | 35,5 | 96 | 78 | 6 x 6,6 | 60 | 11,0 | 10 | 24,0 | 1,1 |
Loading...
Material | Stahl (C45) | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Keilwelle, allgemeine Länge L(mm)
Profil(mm)
Anzahl Zähne
D(mm)
d(mm)
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
C h10(mm)
h(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften