Muffen für Zahnwellen DIN 5480

Muffen für Zahnwellen DIN 5480
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl 16MnCr5.
Schiebemuffe für Zahnwellen Profil DIN 5480. Als Verbindungselement zur Drehmomentübertragung und Zentrierung. Leichte Schiebesitz-Passung mit unseren Zahnwellen Profil DIN 5480.
Modul 1,25. Eingriffswinkel 30°.
Toleranzfeld 9H.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
64821500
64822000
64822500
64823800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Profil
(mm)
Anzahl Zähne D
(mm)
d
(mm)
Deh8
(mm)
Gewicht
(kg)

49.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage N 15 x 1,25 x 10101512,5380,31

49.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage N 20 x 1,25 x 14142017,5380,27

49.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage N 25 x 1,25 x 18182522,5380,25

61.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage N 38 x 1,25 x 29293835,5580,45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Keilwelle, allgemeine Länge L(mm) 40 Material Stahl (16MnCr5) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support