Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
64811500 |
64812000 |
64812500 |
64813800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Profil (mm) | Anzahl Zähne | D (mm) | d (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
887.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | W 15 x 1,25 x 10 | 10 | 14,75 | 12,1 | 0,7 | |
711.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | W 20 x 1,25 x 14 | 14 | 19,75 | 17,1 | 1,2 | |
744.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | W 25 x 1,25 x 18 | 18 | 24,75 | 22,1 | 1,9 | |
744.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | W 38 x 1,25 x 29 | 29 | 37,75 | 35,1 | 4,4 |
Loading...
Material | Stahl (C45) | Oberfläche | Unveredelt | L(mm) | 500 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profil(mm)
Anzahl Zähne
D(mm)
d(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften