Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65220810F |
65221010F |
65221210F |
65221410F |
65221610F |
65222010F |
65222410F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Steigung (mm) | h (mm) | m (mm) | s (mm) | Gewicht pro 100 Stk (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 x 1,0 | 1,0 | 8 | 5,5 | 13 | 0,54 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 x 1,0 | 1,0 | 10 | 6,5 | 17 | 1,16 | |
0.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 x 1,5 | 1,5 | 12 | 8,0 | 19 | 1,61 | |
1.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 14 x 1,5 | 1,5 | 14 | 9,5 | 22 | 2,41 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 x 1,5 | 1,5 | 16 | 10,5 | 24 | 3,28 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 x 1,5 | 1,5 | 20 | 14,0 | 30 | 6,30 | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 24 x 1,5 | 1,5 | 24 | 15,0 | 36 | 9,20 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Verzinkt | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Festigkeitsklasse | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Steigung(mm)
h(mm)
m(mm)
s(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften