Sechskantmuttern / verzinkt / DIN 982 (ähnlich DIN EN ISO 7040) / metrisch

Sechskantmuttern / verzinkt / DIN 982 (ähnlich DIN EN ISO 7040) / metrisch
  • Mengenrabatt
Selbstsichernde Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 982 mit metrischem ISO-Gewinde.
Die DIN 982 wurde durch DIN EN ISO 7040 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 982 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.
Hinweis: Edelstahlmuttern neigen auf Edelstahl-Gewindestangen zum Festfressen (zur Kaltverschweißung) und müssen gut geschmiert werden.

Werkstoff:
Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Stahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65210408
65210508
65210608
65210610
65210808
65210810
65211008
65211010
65211208
65211210
65211408
65211410
65211608
65211610
65212008
65212010
65212408
65212410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Festigkeitsklasse Steigung
(mm)
h
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
Gewicht pro 100 Stk
(kg)

0.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 480,706,02,9070,11

0.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 580,806,34,4080,14

0.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 681,008,04,90100,31

0.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 6101,008,04,90100,31

0.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 881,259,56,44130,60

0.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 8101,259,56,44130,60

0.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1081,5011,58,04171,30

0.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 10101,5011,58,04171,30

0.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1281,7514,010,37191,66

0.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 12101,7514,010,37191,66

0.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1482,0016,012,10222,10

1.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 14102,0016,012,10222,10

1.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1682,0018,014,10243,78

1.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 16102,0018,014,10243,78

2.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2082,5022,016,90306,80

5.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20102,5022,016,90306,80

8.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2483,0028,020,203612,70

9.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 24103,0028,020,203612,70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Verzinkt

Technischer Support