Sechskantmuttern / verzinkt / DIN 985 (ähnlich DIN EN ISO 10511) / metrisch

Sechskantmuttern / verzinkt / DIN 985 (ähnlich DIN EN ISO 10511) / metrisch
  • Mengenrabatt
Selbstsichernde Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 985 mit metrischem ISO-Gewinde.
Die DIN 985 wurde durch DIN EN ISO 10511 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 985 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.
Hinweis: Edelstahlmuttern neigen auf Edelstahl-Gewindestangen zum Festfressen (zur Kaltverschweißung) und müssen gut geschmiert werden.

Werkstoff:
Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Stahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65220308
65220408
65220508
65220608
65220610
65220808
65220810
65221008
65221010
65221208
65221210
65221408
65221410
65221608
65221610
65222008
65222010
65222408
65222410
65223008
65223010
65223608
65223610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Festigkeitsklasse Steigung
(mm)
h
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
Gewicht pro 100 Stk
(kg)

0.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 380,5042,060,06

0.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 480,7052,970,12

0.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 580,8053,280,14

0.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 681,0064,0100,25

0.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 6101,0064,0100,25

0.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 881,2585,5130,54

0.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 8101,2585,5130,54

0.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1081,50106,5171,16

0.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 10101,50106,5171,16

0.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1281,75128,0191,61

0.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 12101,75128,0191,61

0.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1482,00149,5222,41

0.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 14102,00149,5222,41

0.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1682,001610,5243,28

1.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 16102,001610,5243,28

1.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2082,502014,0306,30

2.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20102,502014,0306,30

3.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2483,002415,0369,20

5.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 24103,002415,0369,20

8.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 3083,502717,04121,66

9.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30103,502717,04621,66

11.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 3684,003625,05540,00

11.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 36104,003625,05540,00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Verzinkt

Technischer Support