Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passend zu DIN 1804 | d1H11 (mm) | d2h11 (mm) | s (mm) | fc11 (mm) | gH11 (mm) | h (mm) | Wellen-Nut nH11 | Wellen-Nut t max. | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8x1 | 8 | 20 | 0,8 | 3 | 5,9 | 2,5 | 3 | 5,8 | 2 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10x1 | 10 | 25 | 0,8 | 4 | 7,4 | 3 | 4 | 7,3 | 3 | |
0.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 14x1,5 | 14 | 30 | 0,8 | 5 | 11,4 | 3 | 5 | 11,3 | 3 | |
1.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16x1,5 | 16 | 32 | 1,0 | 5 | 13,5 | 3 | 5 | 13,4 | 4 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 18x1,5 | 18 | 34 | 1,0 | 6 | 15,4 | 4 | 6 | 15,3 | 4 | |
1.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20x1,5 | 20 | 36 | 1,0 | 6 | 17,5 | 4 | 6 | 17,4 | 4 | |
1.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 22x1,5 | 22 | 40 | 1,0 | 6 | 19,5 | 4 | 6 | 19,4 | 5 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 24x1,5 | 24 | 42 | 1,0 | 6 | 21,6 | 4 | 6 | 21,5 | 7 | |
1.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 28x1,5 | 28 | 50 | 1,0 | 7 | 25,5 | 5 | 7 | 25,4 | 8 | |
1.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 30x1,5 | 30 | 50 | 1,2 | 7 | 27,5 | 5 | 7 | 27,4 | 8 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 32x1,5 | 32 | 52 | 1,2 | 7 | 29,6 | 5 | 7 | 29,5 | 9 | |
2.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 35x1,5 | 35 | 55 | 1,2 | 7 | 32,6 | 5 | 7 | 32,5 | 9 | |
2.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 38x1,5 | 38 | 58 | 1,2 | 8 | 35,3 | 5 | 8 | 35,2 | 12 | |
2.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 40x1,5 | 40 | 62 | 1,2 | 8 | 37,3 | 5 | 8 | 37,2 | 14 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 42x1,5 | 42 | 62 | 1,2 | 8 | 39,3 | 5 | 8 | 39,2 | 13 | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 45x1,5 | 45 | 68 | 1,2 | 8 | 42,4 | 5 | 8 | 42,2 | 17 | |
3.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 48x1,5 | 48 | 75 | 1,2 | 8 | 45,4 | 5 | 8 | 45,2 | 21 | |
2.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 50x1,5 | 50 | 75 | 1,2 | 8 | 47,4 | 5 | 8 | 47,2 | 20 | |
3.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 52x1,5 | 52 | 80 | 1,2 | 10 | 49,3 | 6 | 10 | 49,1 | 23 | |
4.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 55x1,5 | 55 | 80 | 1,2 | 10 | 52,3 | 6 | 10 | 52,1 | 22 | |
4.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 58x1,5 | 58 | 90 | 1,5 | 10 | 55,3 | 6 | 10 | 55,1 | 30 | |
4.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 60x1,5 | 60 | 90 | 1,5 | 10 | 57,3 | 6 | 10 | 57,1 | 29 | |
4.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 62x1,5 | 62 | 95 | 1,5 | 10 | 59,3 | 6 | 10 | 59,1 | 33 | |
4.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 65x1,5 | 65 | 95 | 1,5 | 10 | 62,4 | 6 | 10 | 62,2 | 30 | |
5.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 70x1,5 | 70 | 100 | 1,5 | 10 | 67,4 | 6 | 10 | 67,2 | 35 | |
3.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 72x1,5 | 72 | 110 | 1,5 | 10 | 68,9 | 7 | 10 | 68,7 | 65 | |
6.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 75x1,5 | 75 | 110 | 1,5 | 10 | 71,9 | 7 | 10 | 71,7 | 61 | |
6.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 80x2 | 80 | 115 | 1,5 | 10 | 76,9 | 7 | 10 | 76,7 | 64 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 85x2 | 85 | 120 | 1,5 | 10 | 81,9 | 7 | 10 | 81,7 | 67 | |
12.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 95x2 | 95 | 135 | 1,5 | 12 | 91,8 | 8 | 12 | 91,6 | 87 | |
14.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 100x2 | 100 | 145 | 1,5 | 12 | 96,9 | 8 | 12 | 96,7 | 103 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passend zu DIN 1804
d1H11(mm)
d2h11(mm)
s(mm)
fc11(mm)
gH11(mm)
h(mm)
Wellen-Nut nH11
Wellen-Nut t max.
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften