Sicherungsbleche DIN 5406 für Nutmuttern DIN 981, Stahl

Sicherungsbleche DIN 5406 für Nutmuttern DIN 981, Stahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl, blank.
Festigkeit min. 350 N/mm2.
Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981.
Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65363001
65363201
65363401
65363701
65363801
65363901
65364001
65364101
65364201
65364301
65364401
65364501
65364601
65364701
65364801
65364901
65365001
65365101
65365201
65365301
65365401
65365501
65365601
65365701
65365801
65365901
65366201
65366501
65366801
65367101
65367301
65367501
65367801
65368001
65368301
65368501
65368701
65369001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Passend zu Ø d1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
Ø d2
(mm)
Ø d3
(mm)
d3
(mm)
s
(mm)
e
(mm)
f
(mm)
b 1
(mm)
Gewicht
(g)

0.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 0KM 010--2113,5-1,0038,531

0.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 1KM 112--2517-1,00310,532

0.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 2KM 215--2821-1,00413,543

0.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 3KM 317--3224-1,00415,543

4.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 21KM 21-105145--1261,8012100,51283

5.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 22KM 22-110154--1331,8012105,51294

0.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 4KM 420--3626-1,00418,544

6.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 23KM 23-115159--1372,0012110,512108

7.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 24KM 24-120164--1382,001411512105

8.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 25KM 25-125170--1482,001412012118

0.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 5KM 525--4232-1,2552356

8.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 26KM 26-130175--1492,001412512113

12.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 27KM 27-135185--1602,001413014144

13.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 28KM 28-140192--1602,001613514142

0.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 6KM 630--4938-1,25527,558

14.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 29KM 29-145202--1712,001614014168

14.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 30KM 30-150205--1712,001614514155

17.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 31KM 31-155212--1822,5016147,516209

18.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 32KM 32-160217--1822,501815416229

0.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 7KM 735--5744-1,25632,5510

18.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 33KM 33-165222--1932,5018157,516241

19.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 34KM 34-170232--1932,501816416247

22.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 36KM 36-180242--2032,502017418268

24.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 38KM 38-190252--2142,502018418278

0.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 8KM 840--6250-1,25637,5612

27.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 40KM 40-200262--2262,502019418293

0.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 9KM 945--6956-1,25642,5615

1.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 10KM 1050--7461-1,25647,5616

1.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 11KM 1155--8167-1,50852,5720

1.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 12KM 1260--8673-1,50857,5725

1.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 13KM 1365--9279-1,50862,5729

2.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 14KM 1470--9885-1,50866,5833

2.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 15KM 1575--10490-1,50871,5836

3.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 16KM 1680--11295-1,801076,5846

3.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 17KM 1785--119102-1,801081,5852

4.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 18KM 1890--126108-1,801086,51062

4.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 19KM 1995--133113-1,801091,51067

4.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage MB 20KM 20100--142120-1,801296,51077

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern inkl. Zahnscheibe Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support