Nutmuttern DIN 1804, Ausf. w

Nutmuttern DIN 1804, Ausf. w
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Ausf. w = Stahl brüniert, ungehärtet, ungeschliffen.
Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65260800
65261000
65261200
65261400
65261600
65261800
65262000
65262200
65262400
65262600
65262800
65263000
65263200
65263500
65263800
65264000
65264200
65264500
65264800
65265000
65265200
65265500
65265800
65266000
65266200
65266500
65266800
65267000
65267200
65267500
65268000
65268500
65269000
65269500
65269900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
Außendurchmesser d2h11
(mm)
d3
(mm)
h h14
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
z
(mm)
Anzahl der Nuten Gewicht
(g)

1.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 8x1 rechtsgängig2016541,50,5410

1.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 10x1 rechtsgängig25206520,5418

2.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 12x1,5 rechtsgängig28236520,5422

2.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 14x1,5 rechtsgängig30257520,5429

2.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 16x1,5 rechtsgängig32277520,5432

2.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 18x1,5 rechtsgängig3428862,50,5438

2.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20x1,5 rechtsgängig3630862,50,5442

2.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 22x1,5 rechtsgängig4034962,50,5459

2.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 24x1,5 rechtsgängig4236962,50,5463

3.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 26x1,5 rechtsgängig453810730,5478

3.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 28x1,5 rechtsgängig504310730,54101

3.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30x1,5 rechtsgängig504310730,5494

4.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 32x1,5 rechtsgängig524511730,54108

4.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 35x1,5 rechtsgängig554811730,54117

4.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 38x1,5 rechtsgängig58501183,50,54123

5.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40x1,5 rechtsgängig62541283,50,54159

5.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 42x1,5 rechtsgängig62541283,50,54147

6.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 45x1,5 rechtsgängig68601283,50,56181

7.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 48x1,5 rechtsgängig75671383,50,56253

7.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50x1,5 rechtsgängig75671383,50,56238

8.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 52x1,5 rechtsgängig8070131040,56275

9.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 55x1,5 rechtsgängig8070131040,56251

9.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 58x1,5 rechtsgängig9080131040,56360

10.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60x1,5 rechtsgängig9080131040,56341

11.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 62x1,5 rechtsgängig9585141040,56426

11.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 65x1,5 rechtsgängig9585141040,56394

12.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 68x1,5 rechtsgängig10090141040,56444

12.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 70x1,5 rechtsgängig10090141040,56418

14.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 72x1,5 rechtsgängig110100141040,56577

14.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 75x1,5 rechtsgängig110100141040,56540

16.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 80x2 rechtsgängig1151051610416576

18.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 85x2 rechtsgängig1201101610416680

20.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 90x2 rechtsgängig1301201610416843

23.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 95x2 rechtsgängig1351201612516860

25.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 100x2 rechtsgängig14513016125161040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support