Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65299610 |
65299612 |
65299616 |
65299620 |
65299624 |
65299628 |
65299630 |
65299632 |
65299635 |
65299638 |
65299640 |
65299645 |
65299648 |
65299650 |
65299655 |
65299660 |
65299665 |
65299670 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße x Steigung d1 (mm) | Außendurchmesser d2h11 (mm) | d3 (mm) | h h14 (mm) | b (mm) | t (mm) | Anzahl der Nuten | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10x1 rechtsgängig | 25 | 20 | 6 | 5 | 2 | 4 | 18 | |
8.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12x1,5 rechtsgängig | 28 | 23 | 6 | 5 | 2 | 4 | 22 | |
8.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16x1,5 rechtsgängig | 32 | 27 | 7 | 5 | 2 | 4 | 32 | |
11.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20x1,5 rechtsgängig | 36 | 30 | 8 | 6 | 2,5 | 4 | 38 | |
13.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 24x1,5 rechtsgängig | 42 | 36 | 9 | 6 | 2,5 | 4 | 42 | |
17.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 28x1,5 rechtsgängig | 50 | 43 | 10 | 7 | 3 | 4 | 101 | |
17.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 30x1,5 rechtsgängig | 50 | 43 | 10 | 7 | 3 | 4 | 94 | |
18.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10x1 rechtsgängig | 52 | 45 | 11 | 7 | 3 | 4 | 108 | |
19.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 35x1,5 rechtsgängig | 55 | 48 | 11 | 7 | 3 | 4 | 117 | |
21.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10x1 rechtsgängig | 58 | 50 | 11 | 8 | 3,5 | 4 | 123 | |
23.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 40x1,5 rechtsgängig | 62 | 54 | 12 | 8 | 3,5 | 4 | 159 | |
27.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 45x1,5 rechtsgängig | 68 | 60 | 12 | 8 | 3,5 | 6 | 181 | |
30.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10x1 rechtsgängig | 75 | 67 | 13 | 8 | 3,5 | 6 | 253 | |
34.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 50x1,5 rechtsgängig | 75 | 67 | 13 | 8 | 3,5 | 6 | 238 | |
39.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 55x1,5 rechtsgängig | 80 | 70 | 13 | 10 | 4 | 6 | 251 | |
45.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 60x1,5 rechtsgängig | 90 | 80 | 13 | 10 | 4 | 6 | 341 | |
54.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 65x1,5 rechtsgängig | 95 | 85 | 14 | 10 | 4 | 6 | 394 | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 70x1,5 rechtsgängig | 100 | 90 | 14 | 10 | 4 | 6 | 418 |
Loading...
Form | Rund | Werkstoff | Edelstahl (1.4301) | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|---|---|---|---|---|
z(mm) | 0,5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße x Steigung d1(mm)
Außendurchmesser d2h11(mm)
d3(mm)
h h14(mm)
b(mm)
t(mm)
Anzahl der Nuten
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften