Nutmuttern DIN 1804, Ausf. h

Nutmuttern DIN 1804, Ausf. h
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Ausf. h = Stahl, gehärtet mit Ausnahme desGewindes, Planflächen geschliffen.
Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65280800
65281000
65281200
65281400
65281600
65281800
65282000
65282200
65282400
65282600
65282800
65283000
65283200
65283500
65283800
65284000
65284200
65284500
65284800
65285000
65285200
65285500
65285800
65286000
65286200
65286500
65286800
65287000
65287200
65287500
65288000
65288500
65289000
65289500
65289900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
Außendurchmesser d2h11
(mm)
d3
(mm)
h h14
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
z
(mm)
Anzahl der Nuten Gewicht
(g)

5.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 8x1 rechtsgängig2016541,50,5410

5.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 10x1 rechtsgängig25206520,5417

5.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 12x1,5 rechtsgängig28236520,5422

5.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 14x1,5 rechtsgängig30257520,5429

5.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 16x1,5 rechtsgängig32277520,5432

5.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 18x1,5 rechtsgängig3428862,50,5440

5.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20x1,5 rechtsgängig3630862,50,5442

6.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 22x1,5 rechtsgängig4034962,50,5459

6.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 24x1,5 rechtsgängig4236962,50,5463

7.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 26x1,5 rechtsgängig453810730,5478

8.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 28x1,5 rechtsgängig504310730,54101

9.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30x1,5 rechtsgängig504310730,5494

10.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 32x1,5 rechtsgängig524511730,54108

10.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 35x1,5 rechtsgängig554811730,54117

11.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 38x1,5 rechtsgängig58501183,50,54123

13.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40x1,5 rechtsgängig62541283,50,54159

13.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 42x1,5 rechtsgängig62541283,50,54147

15.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 45x1,5 rechtsgängig68601283,50,56181

18.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 48x1,5 rechtsgängig75671383,50,56253

18.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50x1,5 rechtsgängig75671383,50,56238

20.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 52x1,5 rechtsgängig8070131040,56275

21.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 55x1,5 rechtsgängig8070131040,56251

24.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 58x1,5 rechtsgängig9080131040,56360

24.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60x1,5 rechtsgängig9080131040,56341

27.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 62x1,5 rechtsgängig9585141040,56426

27.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 65x1,5 rechtsgängig9585141040,56394

28.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 68x1,5 rechtsgängig10090141040,56444

29.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 70x1,5 rechtsgängig10090141040,56418

33.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 72x1,5 rechtsgängig110100141040,56577

33.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 75x1,5 rechtsgängig110100141040,56540

38.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 80x2 rechtsgängig1151051610416576

40.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 85x2 rechtsgängig1201101610416680

44.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 90x2 rechtsgängig1301201610416843

50.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 95x2 rechtsgängig1351201612516860

55.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 100x2 rechtsgängig14513016125161040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Geschliffen

Technischer Support