Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Passend zu | Ø d1 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | d3 (mm) | s (mm) | e (mm) | f (mm) | b 1 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 0 | KM 0 | 10 | - | - | 21 | 13,5 | - | 1,00 | 3 | 8,5 | 3 | 1 | |
0.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 1 | KM 1 | 12 | - | - | 25 | 17 | - | 1,00 | 3 | 10,5 | 3 | 2 | |
0.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 2 | KM 2 | 15 | - | - | 28 | 21 | - | 1,00 | 4 | 13,5 | 4 | 3 | |
0.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 3 | KM 3 | 17 | - | - | 32 | 24 | - | 1,00 | 4 | 15,5 | 4 | 3 | |
7.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 21 | KM 21 | - | 105 | 145 | - | - | 126 | 1,80 | 12 | 100,5 | 12 | 83 | |
8.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 22 | KM 22 | - | 110 | 154 | - | - | 133 | 1,80 | 12 | 105,5 | 12 | 94 | |
0.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 4 | KM 4 | 20 | - | - | 36 | 26 | - | 1,00 | 4 | 18,5 | 4 | 4 | |
11.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 23 | KM 23 | - | 115 | 159 | - | - | 137 | 2,00 | 12 | 110,5 | 12 | 108 | |
11.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 24 | KM 24 | - | 120 | 164 | - | - | 138 | 2,00 | 14 | 115 | 12 | 105 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 25 | KM 25 | - | 125 | 170 | - | - | 148 | 2,00 | 14 | 120 | 12 | 118 | |
0.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 5 | KM 5 | 25 | - | - | 42 | 32 | - | 1,25 | 5 | 23 | 5 | 6 | |
13.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 26 | KM 26 | - | 130 | 175 | - | - | 149 | 2,00 | 14 | 125 | 12 | 113 | |
18.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 27 | KM 27 | - | 135 | 185 | - | - | 160 | 2,00 | 14 | 130 | 14 | 144 | |
18.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 28 | KM 28 | - | 140 | 192 | - | - | 160 | 2,00 | 16 | 135 | 14 | 142 | |
0.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 6 | KM 6 | 30 | - | - | 49 | 38 | - | 1,25 | 5 | 27,5 | 5 | 8 | |
20.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 29 | KM 29 | - | 145 | 202 | - | - | 171 | 2,00 | 16 | 140 | 14 | 168 | |
21.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 30 | KM 30 | - | 150 | 205 | - | - | 171 | 2,00 | 16 | 145 | 14 | 155 | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 31 | KM 31 | - | 155 | 212 | - | - | 182 | 2,50 | 16 | 147,5 | 16 | 209 | |
27.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 32 | KM 32 | - | 160 | 217 | - | - | 182 | 2,50 | 18 | 154 | 16 | 229 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 7 | KM 7 | 35 | - | - | 57 | 44 | - | 1,25 | 6 | 32,5 | 5 | 10 | |
28.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 33 | KM 33 | - | 165 | 222 | - | - | 193 | 2,50 | 18 | 157,5 | 16 | 241 | |
29.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 34 | KM 34 | - | 170 | 232 | - | - | 193 | 2,50 | 18 | 164 | 16 | 247 | |
32.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 36 | KM 36 | - | 180 | 242 | - | - | 203 | 2,50 | 20 | 174 | 18 | 268 | |
35.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 38 | KM 38 | - | 190 | 252 | - | - | 214 | 2,50 | 20 | 184 | 18 | 278 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 8 | KM 8 | 40 | - | - | 62 | 50 | - | 1,25 | 6 | 37,5 | 6 | 12 | |
39.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 40 | KM 40 | - | 200 | 262 | - | - | 226 | 2,50 | 20 | 194 | 18 | 293 | |
0.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 9 | KM 9 | 45 | - | - | 69 | 56 | - | 1,25 | 6 | 42,5 | 6 | 15 | |
1.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 10 | KM 10 | 50 | - | - | 74 | 61 | - | 1,25 | 6 | 47,5 | 6 | 16 | |
1.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 11 | KM 11 | 55 | - | - | 81 | 67 | - | 1,50 | 8 | 52,5 | 7 | 20 | |
1.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 12 | KM 12 | 60 | - | - | 86 | 73 | - | 1,50 | 8 | 57,5 | 7 | 25 | |
1.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 13 | KM 13 | 65 | - | - | 92 | 79 | - | 1,50 | 8 | 62,5 | 7 | 29 | |
1.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 14 | KM 14 | 70 | - | - | 98 | 85 | - | 1,50 | 8 | 66,5 | 8 | 33 | |
2.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 15 | KM 15 | 75 | - | - | 104 | 90 | - | 1,50 | 8 | 71,5 | 8 | 36 | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 16 | KM 16 | 80 | - | - | 112 | 95 | - | 1,80 | 10 | 76,5 | 8 | 46 | |
3.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 17 | KM 17 | 85 | - | - | 119 | 102 | - | 1,80 | 10 | 81,5 | 8 | 52 | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 18 | KM 18 | 90 | - | - | 126 | 108 | - | 1,80 | 10 | 86,5 | 10 | 62 | |
4.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 19 | KM 19 | 95 | - | - | 133 | 113 | - | 1,80 | 10 | 91,5 | 10 | 67 | |
4.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | MB 20 | KM 20 | 100 | - | - | 142 | 120 | - | 1,80 | 12 | 96,5 | 10 | 77 |
Loading...
Ausführung | Muttern inkl. Zahnscheibe | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Passend zu
Ø d1(mm)
d1(mm)
d2(mm)
Ø d2(mm)
Ø d3(mm)
d3(mm)
s(mm)
e(mm)
f(mm)
b 1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften