Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65399430 |
65399432 |
65399434 |
65399437 |
65399440 |
65399444 |
65399448 |
65399453 |
65399458 |
65399462 |
65399465 |
65399468 |
65399471 |
65399472 |
65399473 |
65399475 |
65399480 |
65399485 |
65399490 |
65399495 |
65399499 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße x Steigung d1 (mm) | Außendurchmesser d2-0,5 (mm) | d3-0,5 (mm) | g-0,5 (mm) | b+/-0,2 (mm) | t (mm) | h (mm) | Breite B (mm) | Tol. B (mm) | Rundlauf axial x (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10x0,75 | 18 | 13 | 14,4 | 3 | 1,8 | 4 | 5,2 | +/-0,3 | 0,05 | 4,5 | |
56.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12x1 | 22 | 17 | 18,4 | 3 | 1,8 | 4 | 5,4 | +/-0,3 | 0,05 | 8,0 | |
56.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 15x1 | 25 | 21 | 21,4 | 4 | 1,8 | 5 | 6,5 | +/-0,5 | 0,05 | 12,0 | |
63.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 17x1 | 28 | 24 | 24,2 | 4 | 1,9 | 5 | 6,4 | +/-0,5 | 0,05 | 13,0 | |
68.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20x1 | 32 | 26 | 28,4 | 4 | 1,8 | 6 | 7,7 | +/-0,5 | 0,05 | 23,0 | |
79.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 25x1,5 | 38 | 32 | 34 | 5 | 2 | 7 | 9,1 | +/-0,5 | 0,05 | 36,0 | |
98.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 30x1,5 | 45 | 38 | 41 | 5 | 2 | 7 | 9,1 | +/-0,8 | 0,05 | 45,0 | |
142.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 30x1,5 | 52 | 44 | 48 | 5 | 2 | 8 | 10,2 | +/-0,8 | 0,05 | 70,0 | |
159.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 40x1,5 | 58 | 50 | 53 | 6 | 2,5 | 9 | 11,2 | +/-0,8 | 0,05 | 95,0 | |
167.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 45x1,5 | 65 | 56 | 60 | 6 | 2,5 | 10 | 12,5 | +/-1,0 | 0,05 | 130,0 | |
176.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 50x1,5 | 70 | 61 | 65 | 6 | 2,5 | 11 | 13,5 | +/-1,0 | 0,05 | 160,0 | |
184.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 55x2 | 75 | 67 | 69 | 7 | 3 | 11 | 13,5 | +/-1,0 | 0,07 | 185,0 | |
194.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 60x2 | 80 | 73 | 74 | 7 | 3 | 11 | 13,5 | +/-1,0 | 0,07 | 190,0 | |
203.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 65x2 | 85 | 79 | 79 | 7 | 3 | 12 | 15,0 | +/-1,5 | 0,07 | 235,0 | |
224.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 70x2 | 92 | 85 | 85 | 8 | 3,5 | 12 | 15,0 | +/-1,5 | 0,07 | 265,0 | |
257.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 75x2 | 98 | 90 | 91 | 8 | 3,5 | 13 | 15,8 | +/-1,5 | 0,07 | 320,0 | |
335.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 80x2 | 105 | 95 | 98 | 8 | 3,5 | 15 | 18,6 | +/-1,5 | 0,07 | 430,0 | |
403.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 85x2 | 110 | 102 | 103 | 8 | 3,5 | 16 | 19,2 | +/-1,5 | 0,07 | 495,0 | |
495.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 90x2 | 120 | 108 | 112 | 10 | 4 | 16 | 20,3 | +/-1,5 | 0,07 | 630,0 | |
558.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 95x2 | 125 | 113 | 117 | 10 | 4 | 17 | 21,3 | +/-1,5 | 0,07 | 725,0 | |
644.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 100x2 | 130 | 120 | 22 | 10 | 4 | 18 | 22,3 | +/-1,5 | 0,07 | 770,0 |
Loading...
Ausführung | Muttern inkl. Zahnscheibe | Werkstoff | Edelstahl (1.4301) | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße x Steigung d1(mm)
Außendurchmesser d2 -0,5(mm)
d3-0,5(mm)
g-0,5(mm)
b+/-0,2(mm)
t(mm)
h(mm)
Breite B(mm)
Tol. B(mm)
Rundlauf axial x(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften