Wellenmuttern KMV, quadratisch, mit Sicherungsstiften, Stahl brüniert

Wellenmuttern KMV, quadratisch, mit Sicherungsstiften, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl brüniert, Anlagefläche geschliffen.
Wiederverwendbare Vierkantmutter mit zwei integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. KMV-Wellenmuttern werden z.B. in den MÄDLER®Spindellagereinheiten BK, EK und FK eingesetzt. Sie eignen sich gut für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
64200706
64200708
64200710
64200712
64200715
64200717
64200720
64200725
64200730
64200735
64200740
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Nabendurchmesser d3
(mm)
Höhe h
(mm)
l
(mm)
S
(mm)
Anziehmoment TAS1)
(Nm)
Schlüsselweite Vierkant v
(mm)
Gewicht
(g)

10.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMVM 6 x 0,7514,5952,7M 30,71210

11.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMVM 8 x 117136,54,0M 30,71410

9.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMV 0M 10 x 1191585,5M 30,71615

9.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMV 1M 12 x 1221785,5M 42,01915

10.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMV 2M 15 x 1252184,5M 42,02220

10.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMV 3M 17 x 13025139,5M 42,02420

10.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMV 4M 20 x 13527117,0M 42,03030

11.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMV 5M 25 x 1,543321510,0M 66,73550

12.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMV 6M 30 x 1,548372014,0M 66,740100

12.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMV 7M 35 x 1,560482114,0M 66,750140

13.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMV 8M 40 x 1,562482518,0M 66,750120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern inkl. Zahnscheibe Werkstoff Stahl / Messing Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support