Wellenmuttern KMT-R mit Sicherungsstiften (Teilenummern)

Wellenmuttern KMT-R mit Sicherungsstiften
  • Mengenrabatt
Werkstoff: KMT-R: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Festigkeit min. 350 N/mm2.
Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Mit den Klemmstücken kann der Planlauf bis 0,005 mm eingestellt werden. Nutmutter-Ausführung. Bis Größe 15 zusätzlich mit zwei Schlüsselflächen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65398000
65398001
65398002
65398003
65398004
65398005
65398006
65398007
65398008
65398009
65398010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
B
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
S
(mm)
Anziehmoment TAS1)
(Nm)
Zul. Axialkraft
(kN)
d5
(mm)
sw
(mm)
Gewicht
(g)

23.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT-R 0M 10x0,752823111442M54,535212445

24.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT-R 1M 12x13025131442M 54,540232750

26.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT-R 2M 15x13328161642M 54,560263075

28.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT-R 3M 17x13733181852M 68802934100

28.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT-R 4M 20x14035211852M 68903236110

31.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT-R 5M 25x1,54439262052M 681303641130

33.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT-R 6M 30x1,54944322052M 681604146160

36.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT-R 7M 35x1,55449382252M 681904650190

45.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT-R 8M 40x1,56559422262,5M 8182105460300

48.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT-R 9M 45x1,57064482262,5M 8182406065330

54.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT-R 10M 50x1,57568522573M 8183006470400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern inkl. Zahnscheibe Werkstoff Edelstahl (1.4301) Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support