Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65358105 |
65358106 |
65358107 |
65358108 |
65358109 |
65358110 |
65358111 |
65358112 |
65358113 |
65358114 |
65358115 |
65358116 |
65358117 |
65358118 |
65358119 |
65358120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Gewindegröße x Steigung d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | B (mm) | LK (mm) | L (mm) | Axiale Bohrungen für Stirnlochschlüsse N1 (mm) | Radiale Bohrungen für Hakenschlüssel DIN 1810 Form B mit Zapfen N2 (mm) | S (mm) | Anziehmoment TAS (Nm) | Zul. Axialkraft (kN) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 5 | M 25x1,5 | 42 | 35 | 26 | 20 | 32,5 | 11 | 4,3 | 4 | M 6 | 8 | 130 | 130 | |
40.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 6 | M 30x1,5 | 48 | 40 | 32 | 20 | 40,5 | 11 | 4,3 | 5 | M 6 | 8 | 160 | 160 | |
42.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 7 | M 35x1,5 | 53 | 47 | 38 | 20 | 45,5 | 11 | 4,3 | 5 | M 6 | 8 | 190 | 190 | |
43.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 8 | M 40x1,5 | 58 | 52 | 42 | 22 | 50,5 | 12 | 4,3 | 5 | M 6 | 8 | 210 | 230 | |
45.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 9 | M 45x1,5 | 68 | 58 | 48 | 22 | 58 | 12 | 4,3 | 6 | M 6 | 8 | 240 | 330 | |
49.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 10 | M 50x1,5 | 70 | 63 | 52 | 24 | 61,5 | 13 | 4,3 | 6 | M 6 | 8 | 300 | 340 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 11 | M 55x1,5 | 75 | 70 | 58 | 24 | 66,5 | 13 | 4,3 | 6 | M 6 | 8 | 340 | 370 | |
60.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 12 | M 60x1,5 | 84 | 75 | 62 | 24 | 74,5 | 13 | 5,3 | 6 | M 8 | 18 | 380 | 490 | |
65.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 13 | M 65x1,5 | 88 | 80 | 68 | 25 | 78,5 | 13 | 5,3 | 6 | M 8 | 18 | 460 | 520 | |
72.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 14 | M 70x1,5 | 95 | 86 | 72 | 26 | 85 | 14 | 5,3 | 8 | M 8 | 18 | 490 | 620 | |
78.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 15 | M 75x1,5 | 100 | 91 | 77 | 26 | 88 | 13 | 6,4 | 8 | M 8 | 18 | 520 | 660 | |
87.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 16 | M 80x2 | 110 | 97 | 83 | 30 | 95 | 16 | 6,4 | 8 | M 8 | 18 | 620 | 1000 | |
95.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 17 | M 85x2 | 115 | 102 | 88 | 32 | 100 | 17 | 6,4 | 8 | M 10 | 35 | 650 | 1150 | |
106.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 18 | M 90x2 | 120 | 110 | 93 | 32 | 108 | 17 | 6,4 | 8 | M 10 | 35 | 680 | 1200 | |
115.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 19 | M 95x2 | 125 | 114 | 98 | 32 | 113 | 17 | 6,4 | 8 | M 10 | 35 | 710 | 1250 | |
127.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | KMTA 20 | M 100x2 | 130 | 120 | 103 | 32 | 118 | 17 | 6,4 | 8 | M 10 | 35 | 740 | 1300 |
Loading...
Ausführung | Muttern inkl. Zahnscheibe | Werkstoff | Stahl / Messing | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Gewindegröße x Steigung d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
B(mm)
LK(mm)
L(mm)
Axiale Bohrungen für Stirnlochschlüsse N1(mm)
Radiale Bohrungen für Hakenschlüssel DIN 1810 Form B mit Zapfen N2(mm)
S(mm)
Anziehmoment TAS(Nm)
Zul. Axialkraft(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften