Wellenmuttern KMT mit Sicherungsstiften

Wellenmuttern KMT mit Sicherungsstiften
  • Mengenrabatt
Werkstoff: KMT: Stahl.
Festigkeit min. 350 N/mm2.
Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Mit den Klemmstücken kann der Planlauf bis 0,005 mm eingestellt werden. Nutmutter-Ausführung. Bis Größe 15 zusätzlich mit zwei Schlüsselflächen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65358000
65358001
65358002
65358003
65358004
65358005
65358006
65358007
65358008
65358009
65358010
65358011
65358012
65358013
65358014
65358015
65358016
65358017
65358018
65358019
65358020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
B
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
S
(mm)
Anziehmoment TAS1)
(Nm)
Zul. Axialkraft
(kN)
d5
(mm)
Schlüsselweite sw
(mm)

21.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 0M 10x0,752823111442M 54,5352124

21.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 1M 12x13025131442M 54,5402327

23.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 2M 15x13328161642M 54,5602630

25.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 3M 17x13733181852M 68802934

25.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 4M 20x14035211852M 68903236

28.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 5M 25x1,54439262052M 681303641

30.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 6M 30x1,54944322052M 681604146

32.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 7M 35x1,55449382252M 681904650

40.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 8M 40x1,56559422262,5M 818210546

44.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 9M 45x1,57064482262,5M 8182406065

49.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 10M 50x1,57568522573M 8183006470

56.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 11M 55x28578582573M 8183407480

60.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 12M 60x29082622683,5M 8183807885

65.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 13M 65x29587682883,5M 8184908390

73.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 14M 70x210092722883,5M 8184908895

77.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 15M 75x210597772883,5M 81852093100

85.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 16M 80x2110100833283,5M 81862098-

97.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 17M 85x21201108832104M 1035650107-

111.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 18M 90x21251159332104M 1035680112-

117.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 19M 95x21301209832104M 1035710117-

123.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMT 20M 100x213512510332104M 1035740122-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern inkl. Zahnscheibe Werkstoff Stahl / Messing Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support