Nutmuttern KMMR, geschlitzt, mit Klemmschraube

Nutmuttern KMMR, geschlitzt, mit Klemmschraube
  • Mengenrabatt
Werkstoff KMMR: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Schraube Edelstahl A2-70.
Diese geschlitzen Wellenmuttern mit 4 Nuten und Klemmschraube werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1.
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65299401K
65299402K
65299403K
65299404K
65299406K
65299407K
65299408K
65299410K
65299411K
65299413K
65299414K
65299415K
65299416K
65299417K
65299418K
65299419K
65299420K
65299422K
65299423K
65299424K
65299426K
65299428K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Nabendurchmesser d3
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Breite h
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
Schraube DIN 912 Gewicht
(g)

12.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM0M 10x0,75252026,29,852M 3 x 1227

12.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM0aM 10x1252026,29,852M 3 x 1227

13.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM1M 12x1282328,29,852M 3 x 1233

13.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM1aM 12x1,5282328,29,852M 3 x 1233

13.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM2M 15x1302531,59,852M 3 x 1237

14.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM2aM 16x1,5322735,811,552M 4 x 1549

15.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM3M 17x1342837,011,562,5M 4 x 1553

16.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM4M 20x1383039,811,562,5M 4 x 1564

16.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM4aM 20x1,5383039,811,562,5M 4 x 1565

18.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM4cM 24x1,5423647,613,562,5M 5 x 1888

20.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM5M 25x1,5453848,813,573M 5 x 18102

22.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM5aM 28x1,5504352,213,573M 5 x 18126

22.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM6M 30x1,5504354,013,573M 5 x 20119

23.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM6aM 32x1,5524556,413,573M 5 x 20125

24.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM7M 35x1,5554858,813,573M 5 x 20132

25.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM7aM 38x1,5605062,413,583,5M 5 x 20160

26.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM8M 40x1,5625464,213,583,5M 5 x 20167

30.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM9M 45x1,5686069,013,583,5M 5 x 20196

33.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM9aM 48x1,5756775,714,583,5M 6 x 25270

34.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM10M 50x1,5756777,714,583,5M 6 x 25257

38.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM11aM 55x1,5807082,614,5104M 6 x 25273

43.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM12aM 60x1,59080-14,5104M 6 x 25362

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Werkstoff Edelstahl (1.4301) Oberflächenbehandlung Unbehandelt
z(mm) 0,5

Technischer Support