Nutmuttern KMM, geschlitzt, mit Klemmschraube (Teilenummern)

Nutmuttern KMM, geschlitzt, mit Klemmschraube
  • Mengenrabatt
Werkstoff KMM: Stahl, verzinkt, Härteklasse 14 H.
Schraube 12.9, verzinkt.
Diese geschlitzen Wellenmuttern mit 4 Nuten und Klemmschraube werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1.
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65240100K
65240200K
65240300K
65240400K
65240600K
65240700K
65240800K
65241000K
65241100K
65241200K
65241300K
65241400K
65241500K
65241600K
65241700K
65241800K
65241900K
65242000K
65242200K
65242300K
65242400K
65242600K
65242700K
65242800K
65242900K
65243000K
65243100K
65243200K
65243300K
65243400K
65243700K
65243800K
65243900K
65244000K
65244100K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Nabendurchmesser d3
(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf R
(mm)
Breite h
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
z
(mm)
Schraube DIN 912 Gewicht
(g)

7.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM0M 10x0,75252026,29,8520,5M 3 x 1227

7.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM0aM 10x1252026,29,8520,5M 3 x 1227

7.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM1M 12x1282328,29,8520,5M 3 x 1233

7.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM1aM 12x1,5282328,29,8520,5M 3 x 1233

7.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM2M 15x1302531,59,8520,5M 3 x 1237

7.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM2aM 16x1,5322735,811,5520,5M 4 x 1549

8.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM3M 17x1342837,011,562,50,5M 4 x 1553

8.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM4M 20x1383039,811,562,50,5M 4 x 1564

8.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM4aM 20x1,5383039,811,562,50,5M 4 x 1565

9.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM4bM 22x1,5403445,413,562,50,5M 5 x 1881

10.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM4cM 24x1,5423647,613,562,50,5M 5 x 1888

11.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM5M 25x1,5453848,813,5730,5M 5 x 18102

12.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM5aM 28x1,5504352,213,5730,5M 5 x 18126

12.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM6M 30x1,5504354,013,5730,5M 5 x 20119

12.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM6aM 32x1,5524556,413,5730,5M 5 x 20125

13.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM7M 35x1,5554858,813,5730,5M 5 x 20132

13.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM7aM 38x1,5605062,413,583,50,5M 5 x 20160

14.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM8M 40x1,5625464,213,583,50,5M 5 x 20167

15.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM9M 45x1,5686069,013,583,50,5M 5 x 20196

17.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM9aM 48x1,5756775,714,583,50,5M 6 x 25270

17.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM10M 50x1,5756777,714,583,50,5M 6 x 25257

18.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM11aM 55x1,5807082,614,51040,5M 6 x 25273

19.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM11M 55x2807082,614,51040,5M 6 x 25271

21.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM12aM 60x1,59080-14,51040,5M 6 x 25362

21.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM12M 60x29080-14,51040,5M 6 x 25360

23.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM13aM 65x1,59585100,419,51040,5M 8 x 30527

23.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM13M 65x29585100,419,51040,5M 8 x 30531

25.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM14aM 70x1,510090105,019,51040,5M 8 x 30566

25.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM14M 70x 210090105,019,51040,5M 8 x 30560

28.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM15M 75x 2110100111,819,51040,5M 8 x 30726

30.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM16M 80x 2115105116,320,01041M 8 x 30776

33.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM17M 85x 2120110121,020,01041M 8 x 30823

37.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM18M 90x 2130120-20,01041M 8 x 301013

40.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM19M 95x 2135120136,523,01251M 10 x 351218

44.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMM20M 100x 2145130-23,01251M 10 x 351456

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt

Technischer Support