Nutmuttern KMK-R mit integrierter Sicherung

Nutmuttern KMK-R mit integrierter Sicherung
  • Mengenrabatt
Werkstoff: KMK-R: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Festigkeit min. 350 N/mm2.
Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierter Sicherung.
Das in den Mutterkörper eingesetzte Klemmstück, das mit dem Gewindeprofil versehen ist, verursacht keine Beschädigung. Das Klemmstück wird mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichert die Mutter gegen Verdrehung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65398530
65398532
65398534
65398537
65398540
65398544
65398548
65398553
65398558
65398562
65398565
65398568
65398571
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
B
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube TAS
(Nm)
Rundlauf axial x
(mm)
Zul. Axialkraft
(kN)
Gewicht
(g)

30.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 0M 10x0,752016932M 5440,029,816

30.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 1M 12x12218932M 5440,0211,818

29.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 2M 15x12521942M 5440,0214,621

32.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 3M 17x12824942M 5440,0219,627

37.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 4M 20x13228942M 5440,0224,030

36.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 5M 25x1,53834952M 51040,0231,530

42.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 6M 30x1,54541952M 51040,0236,560

47.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 7M 35x1,55248952M 51040,0250,070

52.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 8M 40x1,558531162,5M 61280,0262,0110

57.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 9M 45x1,565601162,5M 61280,0278,0140

59.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 10M 50x1,570651562,5M 812180,02591,5180

60.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 11M 55x275691573M 812180,02591,5190

61.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 12M 60x280741573M 812180,02595,0200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern inkl. Zahnscheibe Werkstoff Edelstahl (1.4301) Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support