Nutmuttern KMK mit integrierter Sicherung (65353000)

Nutmuttern KMK mit integrierter Sicherung 65353000
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 65353000

Marke: MÄDLER

Preis: 21.53

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Typ: KMK 0

Gewindegröße x Steigung d1: M 10x0,75 mm

d2: 20 mm

d3: 16 mm

B: 9 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

65353000

Teilenummer
65353000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
B
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube TAS
(Nm)
Rundlauf axial x
(mm)
Zul. Axialkraft
(kN)
Gewicht
(g)

21.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 0M 10x0,752016932M 5440,029,816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern inkl. Zahnscheibe Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Sie befinden sich auf der Seite für Nutmuttern KMK mit integrierter Sicherung, die Teilenummer ist 65353000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65353000.

Produktvarianten

Teilenummer
65353200
65353400
65353700
65354000
65354400
65354800
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Typ Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
B
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube TAS
(Nm)
Rundlauf axial x
(mm)
Zul. Axialkraft
(kN)
Gewicht
(g)

21.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 1M 12x12218932M 5440,0211,818

21.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 2M 15x12521942M 5440,0214,621

22.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 3M 17x12824942M 5440,0219,627

24.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 4M 20x13228942M 5440,0224,030

28.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 5M 25x1,53834952M 51040,0231,530

30.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KMK 6M 30x1,54541952M 51040,0236,560

Technischer Support