Nutmuttern GUK mit Klemmteil aus Polyamid, selbstsichernd, Stahl, verzinkt (Teilenummern)

Nutmuttern GUK mit Klemmteil aus Polyamid, selbstsichernd, Stahl, verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl, verzinkt, Härteklasse 14 H.
Diese selbstsichernden Nutmuttern mit metrischem Feingewinde werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1.
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.
Temperaturbeständig bis 100°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65240100
65240200
65240300
65240400
65240500
65240600
65240700
65240800
65240900
65241000
65241100
65241200
65241300
65241400
65241500
65241600
65241700
65241800
65241900
65242000
65242100
65242200
65242300
65242400
65242500
65242600
65242700
65242800
65242900
65243000
65243100
65243200
65243300
65243400
65243500
65243600
65243700
65243800
65243900
65244000
65244100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
Außendurchmesser d2h11
(mm)
d3-0,5
(mm)
Breite hmax.
(mm)
mmin.
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
Rundlauf axial x
(mm)
Anzahl der Nuten Gewicht
(g)

1.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 0M 10x0,7518157,64,531,50,0446

1.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 0aM 10x118157,64,531,50,0446

1.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 1M 12x121187,64,531,50,0448

1.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 1aM 12x1,521189,25,731,50,0448

1.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 1bM 14x1,5242110,76,041,50,04412

1.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 2M 15x124218,65,541,50,04411

1.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 2aM 16x1,5282410,76,0420,04418

1.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 3M 17x128248,75,5420,04417

2.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 3aM 18x1,5282410,77,3420,04416

2.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 4M 20x132279,66,042,50,04424

2.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 4aM 20x1,532279,66,042,50,04424

2.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 4bM 22x1,5383312,77,052,50,04436

2.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 4cM 24x1,5383310,76,252,50,04435

2.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 5M 25x1,5383310,56,552,50,04434

3.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 5aM 28x1,5443811,26,9530,04445

2.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 6M 30x1,5443810,76,6530,04444

3.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 6aM 32x1,5504411,26,6530,04463

3.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 7M 35x1,5504411,37,0530,04461

3.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 7aM 38x1,5534712,26,6530,04467

4.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 8M 40x1,5565012,37,7630,04479

4.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 8aM 42x1,5625515,210,663,50,04497

4.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 9M 45x1,5625512,37,863,50,04494

4.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 9aM 48x1,5645713,79,163,50,044107

4.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 10M 50x1,5686112,98,163,50,044129

6.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 10aM 52x1,5756813,79,163,50,054163

6.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 11aM 55x1,5756813,28,273,50,056158

6.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 11M 55x2756813,48,273,50,056158

7.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 12aM 60x1,5807313,28,273,50,056151

7.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 12M 60x2807313,48,273,50,056151

7.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 13aM 65x1,5857714,58,9740,056182

7.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 13M 65x2857714,59,0740,056182

8.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 14aM 70x1,5928414,59,2840,056228

8.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 14M 70x2928414,59,2840,056228

9.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 15aM 75x1,5988915,510,084,50,056268

9.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 15M 75x2988915,510,084,50,056268

11.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 16aM 80x1,51059616,511,2104,50,058338

10.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 16M 80x21059616,511,2104,50,058338

12.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 17M 85x211010017,512,11050,058388

14.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 18M 90x212011017,712,51050,058538

15.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 19M 95x212511518,713,51050,058585

17.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage GUK 20M 100x213012019,714,51050,058675

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern inkl. Zahnscheibe Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt

Technischer Support