Hersteller-Teilenummer: 65299401
Marke: MÄDLER
Preis: 3.15 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Typ: GUK 0
Gewindegröße x Steigung d1: M 10x0,75 mm
Außendurchmesser d2h11: 18 mm
d3-0,5: 15 mm
Breite hmax.: 7,6 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
65299401
Teilenummer
|
---|
65299401 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Gewindegröße x Steigung d1 (mm) | Außendurchmesser d2h11 (mm) | d3-0,5 (mm) | Breite hmax. (mm) | mmin. (mm) | b (mm) | t (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | GUK 0 | M 10x0,75 | 18 | 15 | 7,6 | 4,5 | 3 | 1,5 | 6 |
Loading...
Ausführung | Muttern inkl. Zahnscheibe | Werkstoff | Edelstahl (A2) | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|---|---|---|---|---|
Rundlauf axial x(mm) | 0,04 | Anzahl der Nuten | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Nutmuttern GUK mit Klemmteil aus Polyamid, selbstsichernd, Edelstahl, die Teilenummer ist 65299401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65299401.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Gewindegröße x Steigung d1(mm)
Außendurchmesser d2h11(mm)
d3-0,5(mm)
Breite hmax.(mm)
mmin.(mm)
b(mm)
t(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
65299402 |
65299403 |
65299406 |
65299408 |
65299410 |
65299413 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Typ | Gewindegröße x Steigung d1 (mm) | Außendurchmesser d2h11 (mm) | d3-0,5 (mm) | Breite hmax. (mm) | mmin. (mm) | b (mm) | t (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | GUK 0a | M 10x1 | 18 | 15 | 7,6 | 4,5 | 3 | 1,5 | 6 | |
3.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | GUK 1 | M 12x1 | 21 | 18 | 7,6 | 4,5 | 3 | 1,5 | 8 | |
3.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | GUK 2 | M 15x1 | 24 | 21 | 8,6 | 5,5 | 4 | 1,5 | 11 | |
4.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | GUK 3 | M 17x1 | 28 | 24 | 8,7 | 5,5 | 4 | 2 | 17 | |
4.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | GUK 4 | M 20x1 | 32 | 27 | 9,6 | 6,0 | 4 | 2,5 | 24 | |
5.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | GUK 4c | M 24x1,5 | 38 | 33 | 10,7 | 6,2 | 5 | 2,5 | 35 |