Nutmuttern DIN 981, Stahl, verzinkt

Nutmuttern DIN 981, Stahl, verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl, verzinkt.
Festigkeit min. 350 N/mm2.
Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65388630
65388632
65388634
65388637
65388638
65388639
65388640
65388641
65388642
65388643
65388644
65388645
65388646
65388647
65388648
65388650
65388651
65388652
65388653
65388654
65388655
65388656
65388657
65388658
65388659
65388662
65388665
65388668
65388671
65388673
65388675
65388678
65388680
65388683
65388685
65388687
65388690
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Außendurchmesser Ø d2
(mm)
Ø d3min.
(mm)
d3min.
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
h
(mm)
Z
(mm)
Gewicht
(g)

2.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 0M 10x0,75-1813,5-3240,044

2.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 1M 12x1-2217-3240,047

2.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 2M 15x1-2521-4250,0410

2.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 3M 17x1-2824-4250,0413

25.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 21M 105x2140--126125180,05845

27.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 22M 110x2145--133125190,05965

2.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 4M 20x1-3226-4260,0419

30.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 23M 115x2150--137125190,051010

33.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 24M 120x2155--138125200,051080

36.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 25M 125x2160--148125210,061190

2.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 5M 25x1,5-3832-5270,0425

40.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 26M 130x2165--149125210,061250

44.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 27M 135x2175--160146220,061550

47.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 28M 140x2180--160146220,061560

3.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 6M 30x1,5-4538-5270,0443

55.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 30M 150x2195--171146240,062030

61.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 31M 155x3200--182167250,062300

65.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 32M 160x3210--182167250,062590

3.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 7M 35x1,5-5244-5280,0453

68.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 33M 165x3210--193167260,062700

74.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 34M 170x3220--193167260,062800

82.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 36M 180x3230--203188270,063070

92.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 38M 190x3240--214188280,063390

4.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 8M 40x1,5-5850-62,590,0485

102.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 40M 200x3250--226188290,063690

4.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 9M 45x1,5-6556-62,5100,04119

5.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 10M 50x1,5-7061-62,5110,04148

5.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 11M 55x2-7567-73110,05158

6.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 12M 60x2-8073-73110,05174

7.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 13M 65x2-8579-73120,05203

9.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 14M 70x2-9285-83,5120,05242

10.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 15M 75x2-9890-83,5130,05298

12.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 16M 80x2-10595-83,5150,05400

15.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 17M 85x2-110102-83,5160,05451

19.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 18M 90x2-120108-104160,05556

22.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 19M 95x2-125113-104170,05658

26.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 20M 100x2-130120-104180,05698

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt

Technischer Support