Nutmuttern DIN 981, Stahl

Nutmuttern DIN 981, Stahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl, blank.
Festigkeit min. 350 N/mm2.
Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65363000
65363200
65363400
65363700
65363800
65363900
65364000
65364100
65364200
65364300
65364400
65364500
65364600
65364700
65364800
65364900
65365000
65365100
65365200
65365300
65365400
65365500
65365600
65365700
65365800
65365900
65366200
65366500
65366800
65367100
65367300
65367500
65367800
65368000
65368300
65368500
65368700
65369000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
Außendurchmesser Ø d2
(mm)
Ø d3min.
(mm)
d3min.
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
h
(mm)
Z
(mm)
Gewicht
(g)

1.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 0M 10x0,75-1813,5-3240,044

1.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 1M 12x1-2217-3240,047

1.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 2M 15x1-2521-4250,0410

1.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 3M 17x1-2824-4250,0413

22.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 21M 105x2140--126125180,05848

25.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 22M 110x2145--133125190,05965

1.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 4M 20x1-3226-4260,0419

27.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 23M 115x2150--137125190,051010

30.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 3M 120x2155--138125200,051080

32.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 25M 125x2160--148125210,061190

2.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 5M 25x1,5-3832-5270,0425

36.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 26M 130x2165--149125210,061250

40.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 27M 135x2175--160146220,061550

43.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 28M 140x2180--160146220,061560

2.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 6M 30x1,5-4538-5270,0443

46.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 29M 145x2190--171146240,061800

50.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 30M 150x2195--171146240,062030

56.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 31M 155x3200--182167250,062300

59.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 32M 160x3210--182167250,062590

3.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 7M 35x1,5-5244-5280,0453

62.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 33M 165x3210--193167260,062700

67.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 34M 170x3220--193167260,062800

75.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 36M 180x3230--203188270,063070

85.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 38M 190x3240--214188280,063390

3.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 8M 40x1,5-5850-62,590,0485

94.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 40M 200x3250--226188290,063690

4.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 9M 45x1,5-6556-62,5100,04118

4.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 10M 50x1,5-7061-62,5110,04148

4.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 11M 55x2-7567-73110,05158

5.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 12M 60x2-8073-73110,05174

6.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 13M 65x2-8579-73120,05203

7.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 14M 70x2-9285-83,5120,05242

8.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 15M 75x2-9890-83,5130,05287

10.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 16M 80x2-10595-83,5150,05237

12.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 17M 85x2-110102-83,5160,05451

15.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 18M 90 x2-120108-104160,05556

18.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 19M 95x2-125113-104170,05658

22.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 20M 100x2-130120-104180,05698

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support