Nutmuttern DIN 981, Edelstahl (Teilenummern)

Nutmuttern DIN 981, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Festigkeit min. 350 N/mm2.
Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65399630
65399632
65399634
65399637
65399640
65399644
65399648
65399653
65399658
65399662
65399665
65399668
65399671
65399673
65399675
65399678
65399680
65399683
65399685
65399687
65399690
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
Außendurchmesser Ø d2
(mm)
Ø d3min.
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
h
(mm)
Z
(mm)
Gewicht
(g)

6.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 0M 10x0,751813,53240,044

6.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 1M 12x122173240,047

6.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 2M 15x125214250,0410

6.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 3M 17x128244250,0413

7.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 4M 20x132264260,0419

8.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 5M 25x1,538325270,0425

9.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 6M 30x1,545385270,0443

12.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 7M 35x1,552445280,0453

16.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 8M 40x1,5585062,590,0485

19.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 9M 45x1,5655662,5100,04119

23.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 10M 50x1,5706162,5110,04148

27.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 11M 55x2756773110,05158

29.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 12M 60x2807373110,05174

37.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 13M 65x2857973120,05203

42.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 14M 70x2928583,5120,05242

45.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 15M 75x2989083,5130,05287

56.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 16M 80x21059583,5150,05237

64.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 17M 85x211010283,5160,05451

78.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 18M 90x2120108104160,05556

85.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 19M 95x2125113104170,05658

101.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage KM 20M 100x2130120104180,05698

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Werkstoff Edelstahl (1.4301) Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support