Nutmuttern DIN 70852, Stahl, verzinkt

Nutmuttern DIN 70852, Stahl, verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl, verzinkt Härteklasse 17 H
Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 70952 verwendet (dazu ist eine Nut auf dem Bolzengewinde erforderlich).
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65388500
65388501
65388502
65388503
65388504
65388505
65388506
65388507
65388508
65388509
65388510
65388511
65388512
65388513
65388514
65388515
65388516
65388517
65388518
65388519
65388520
65388521
65388522
65388523
65388524
65388525
65388526
65388527
65388528
65388529
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
Außendurchmesser d2h12
(mm)
d3
(mm)
Bh11
(mm)
b
(mm)
tmin.
(mm)
x
(mm)
Anzahl der Nuten Gewicht
(g)

20.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 100x1,512511610114,30,056299

2.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 10x1201654,51,80,0447

2.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 12x1,5221864,51,80,04410

2.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 14x1,5242064,51,80,04411

2.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 16x1,5282365,52,30,04416

2.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 18x1,5302565,52,30,04417

2.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20x1,5322765,52,30,04419

3.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 22x1,5363076,52,80,04428

3.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 24x1,5383276,52,80,04430

3.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 26x1,5403476,52,80,04432

3.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 28x1,5423676,52,80,04435

3.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30x1,5443876,52,80,04437

4.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 32x1,54841873,30,04452

4.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 35x1,55043873,30,04451

4.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 38x1,55447873,30,04460

5.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40x1,55649873,30,04463

5.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 42x1,56052883,80,04475

5.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 45x1,56254883,80,04670

6.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 48x1,56557883,80,04675

6.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50x1,56860883,80,04684

6.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 52x1,57062883,80,05688

7.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 55x1,57567883,80,056106

8.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60x1,580719114,30,056123

9.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 65x1,585769114,30,056132

11.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 70x1,590819114,30,056142

12.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 75x1,5958610114,30,056169

15.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 80x1,51009110114,30,056180

16.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 85x1,51089910114,30,056230

17.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 90x1,511210310114,30,056229

18.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 95x1,511810910114,30,056256

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt

Technischer Support