Nutmuttern DIN 70852, Stahl

Nutmuttern DIN 70852, Stahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl, blank, Härteklasse 17 H
Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 70952 verwendet (dazu ist eine Nut auf dem Bolzengewinde erforderlich).
Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65350000
65350100
65350200
65350300
65350400
65350500
65350600
65350700
65350800
65350900
65351000
65351100
65351200
65351300
65351400
65351500
65351600
65351700
65351800
65351900
65352000
65352100
65352200
65352300
65352400
65352500
65352600
65352700
65352800
65352900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße x Steigung d1
(mm)
Außendurchmesser d2h12
(mm)
d3
(mm)
Bh11
(mm)
b
(mm)
tmin.
(mm)
x
(mm)
Anzahl der Nuten Gewicht
(g)

17.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 100x1,512511610114,30,056299

2.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 10x1201654,51,80,0447

2.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 12x1,5221864,51,80,04410

2.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 14x1,5242064,51,80,04411

2.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 16x1,5282365,52,30,04416

2.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 18x1,5302565,52,30,04417

2.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20x1,5322765,52,30,04419

2.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 22x1,5363076,52,80,04428

2.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 24x1,5383276,52,80,04430

3.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 26x1,5403476,52,80,04432

3.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 28x1,5423676,52,80,04435

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 30x1,5443876,52,80,04437

3.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 32x1,54841873,30,04452

3.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 35x1,55043873,30,04451

4.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 38x1,55447873,30,04460

4.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40x1,55649873,30,04463

4.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 42x1,56052883,80,04475

5.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 45x1,56254883,80,04670

5.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 48x1,56557883,80,04675

5.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 50x1,56860883,80,04684

5.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 52x1,57062883,80,05688

5.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 55x1,57567883,80,056106

6.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 60x1,580719114,30,056123

7.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 65x1,585769114,30,056132

9.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 70x1,590819114,30,056142

9.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 75x1,5958610114,30,056169

12.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 80x1,51009110114,30,056180

13.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 85x1,51089910114,30,056230

14.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 90x1,511210310114,30,056229

15.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 95x1,511810910114,30,056256

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support