Druckstücke mit Sprengring, DIN 6311 und Werksnorm, Stahl

Druckstücke mit Sprengring, DIN 6311 und Werksnorm, Stahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert.
Sprengringe im Lieferumfang enthalten.
Bis Größe d1= 40 mm für Gewindestifte DIN 6332. Ab Größe d1= 48 mm für größere Druckzapfen nach Werksnorm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65410600
65410800
65411000
65411200
65411600
65412000
65412400
65413000
65414000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
f. Gewindestifte/ Druckzapfen Außendurchmesser d1
(mm)
d2H12
(mm)
d4
(mm)
Höhe h1
(mm)
h2
(mm)
t1
(mm)
Gewicht
(g)

1.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 6 DIN6332124,61072,544,4

1.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 8 DIN6332166,1129459

1.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 10 DIN6332208,115115617

1.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 12 DIN6332258,118136733

2.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 16 DIN63323212,1221577,557

4.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 DIN63324015,6281698103

6.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 24 / Tr. 244817,732241212215

10.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M / Tr. 28 - 32602240321714465

21.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 40 / Tr. 408030,3604525171287

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Brüniert

Technischer Support