Druckstücke mit Sprengring, DIN 6311 und Werksnorm, Edelstahl

Druckstücke mit Sprengring, DIN 6311 und Werksnorm, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Sprengringe im Lieferumfang enthalten.
Bis Größe d1= 40 mm für Gewindestifte DIN 6332. Ab Größe d1= 48 mm für größere Druckzapfen nach Werksnorm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65499106
65499108
65499110
65499112
65499116
65499120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
f. Gewindestifte/ Druckzapfen Außendurchmesser d1
(mm)
d2H12
(mm)
d4
(mm)
Höhe h1
(mm)
h2
(mm)
t1
(mm)
Gewicht
(g)

1.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 6 DIN6332124,61072,544,4

1.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 8 DIN6332166,1129459

2.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 10 DIN6332208,115115617

2.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 12 DIN6332258,118136733

3.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 16 DIN63323212,1221577,557

5.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20 DIN63324015,6281698103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl (1.4301) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support