Schäkel, geschweift, Handelsausführung, Stahl verzinkt

Schäkel, geschweift, Handelsausführung, Stahl verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl geschmiedet, verzinkt.
• Kostengünstige Ausführung ohne CE-Kennzeichnung.
• Z.B. zur Befestigung von Rundstahlketten oder Drahtseilen.
• Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheitsrelevanteAnwendungen.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65468906V
65468908V
65468910V
65468911V
65468912V
65468914V
65468916V
65468919V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße
(mm)
Nenngröße
(inch)
Innere Breite b1
(mm)
Bolzendurchmesser d4
(mm)
Innere Höhe h1
(mm)
Tragfähigkeit (WLL)
(kg)
Gewicht
(g)

0.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 61/41262410030

1.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85/161683220070

2.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 103/8201040320130

2.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 117/16221144400170

3.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 121/2241248500240

5.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 149/16281456600350

5.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 165/8321664800500

11.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 193/43819741100800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schäkel Material Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support